BIS0192

Dostupný

UHF hlavy čtení/zápis a antény (860...960 MHz)

Typecode:

BIS VU-320-C7-S4

Načítání...
Skupina výrobků
UHF (860–960 MHz)
Pracovní frekvence
920,25–925,75 MHz
Rádiové schválení
Austrálie
Rozměr
130 × 50,5 × 130 mm
Tvar antény
Patch
Polarizace
kruhovitý
Výstupní výkon nastavitelný
7 dBm…26 dBm (5 mW…400 mW)
Připojení
Konektor M12 × 1, 4pólový, A kódovaný
Materiál pouzdra
PC, povlakovaný
ABS, zinek, tlakový odlitek, (konektor)
Rozhraní
RS485
Provozní napětí Ub
24 V DC LPS Class 2
Teplota prostředí
-20...55 °C
Krytí
IP 54
Schválení/konformita
ACMA
cULus
WEEE
Technická dokumentace
  • Datasheet

  • Certifikát MTTF.

  • Likvidace

Datový nosič

Multi-frequency processors

Držáky pro systémy RFID

Propojovací kabely

ECLASS 10.1
27-28-04-01
ECLASS 11.0
27-28-04-01
ECLASS 5.1.4
27-28-04-01
ECLASS 6.2
27-28-04-01
ECLASS 8.1
27-28-04-01
ETIM 6.0
EC002996
ETIM 7.0
EC002998
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7.0901
43211710
eCl@ss 4.1
27-28-04-01
eCl@ss 5.1.3
27-28-04-01
eCl@ss 9.0
27-28-04-01
eCl@ss 9.1
27-28-04-01