v odhlášení
Níže naleznete vhodný alternativní produkt
Doporučená alternativa
BOS02EN
BOS 6K-UI-LD10-02
- Special characteristics
- Washdown
- Konstrukční řada
- 6K
- Rozměr
- 12 × 37,9 × 21,6 mm
- Rozhraní
- NPN spínací/rozpínací kontakt (NO/NC)
- Vstupní funkce
-
Blokování tlačítek zap/vyp
stejná funkce jako tlačítko - Princip funkce
- Snímač kontrastu
- Princip funkce optický
- Světelný snímač, zaostřený
- Charakteristika záření
- zaostřený
- Druh světla
- Laserové červené světlo
- Velikost světelné stopy
- 0.7 x 0.7 mm při 250 mm
- Dosah
- 1–250 mm
- Připojení
- Kabel, 2,00 m, PVC
- Materiál pouzdra
- ABS
- Aktivní plocha, materiál
- PMMA
- Provozní napětí Ub
- 10–30 V DC
- Schválení/konformita
-
cULus
CE
Ecolab
WEEE
-
Datasheet
-
End of Life Announcement
-
Certifikát MTTF.
-
Likvidace
- ECLASS 10.1
- 27-27-09-06
- ECLASS 11.0
- 27-27-09-06
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-09-06
- ECLASS 6.2
- 27-27-09-06
- ECLASS 8.1
- 27-27-09-06
- ETIM 4.0
- EC001820
- ETIM 5.0
- EC001820
- ETIM 6.0
- EC001820
- ETIM 7.0
- EC001820
- UNSPSC 11
- 39121528
- UNSPSC 7.0901
- 39121528
- eCl@ss 9.0
- 27-27-09-06
- eCl@ss 9.1
- 27-27-09-06