BMF00ER
Magnetické snímače pro C drážku
Typecode:
BMF 243K-PS-C-2A-SA2-S4-00,3
v odhlášení
Níže naleznete vhodný alternativní produkt
Doporučená alternativa
BMF00P3
BMF 423K-AAPS-C-2-P0-S4-00,3
- Tvar drážky
- C-slot
- Rozměr
- 24 × 3 × 3,75 mm
- Princip funkce
- Snímač magnetického pole
- Připojení
- Konektor M12 × 1, 4pólový, A kódovaný
- Kabel
- PUR, 0.3 m
- Aplikace
- Pneumatický válec s drážkou C, např. SMC, Festo*, Schunk, Sommer, Gimatic (* nevhodné pro Festo typové řady ADVC a AEVC)
- Upevnění
- lze svrchu nasadit do drážky C
- Materiál pouzdra
- PA 12
- Spínací výstup
- PNP spínací kontakt (NO)
- Spínací frekvence
- 3 000 Hz
- Provozní napětí Ub
- 10–30 V DC
- Teplota prostředí
- -25...85 °C
- Krytí
- IP 67
- Schválení/konformita
-
cULus
CE
UKCA
WEEE
-
Datasheet
-
End of Life Announcement
-
Certifikát MTTF.
-
Likvidace
Povinné příslušenství
- ECLASS 10.1
- 27-27-01-04
- ECLASS 11.0
- 27-27-01-04
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-01-04
- ECLASS 6.2
- 27-27-01-04
- ECLASS 8.1
- 27-27-01-04
- ETIM 4.0
- EC002544
- ETIM 5.0
- EC002544
- ETIM 6.0
- EC002544
- ETIM 7.0
- EC002544
- UNSPSC 11
- 41111916
- UNSPSC 7.0901
- 41111916
- eCl@ss 4.1
- 27-27-01-04
- eCl@ss 5.1.3
- 27-27-01-04
- eCl@ss 9.0
- 27-27-01-04
- eCl@ss 9.1
- 27-27-01-04