- Tvar drážky
- T-slot
- Rozměr
- 23,5 × 6,2 × 5 mm
- Princip funkce
- Snímač magnetického pole
- Kabel
- PUR, 2 m
- Aplikace
- Pneumatický válec s drážkou T. Rozměry viz nákres v náhledu výrobku.
- Upevnění
- lze svrchu nasadit do drážky T
- Kalibrační funkce
- 8 spínacích bodů
- Materiál pouzdra
- PA 12
- Rozhraní
- IO-Link 1.1
- Provozní napětí Ub
- 10–30 V DC
- Teplota prostředí
- -25...80 °C
- Krytí
- IP 67
- Schválení/konformita
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
-
Datasheet
-
Certifikát MTTF.
-
Likvidace
Povinné příslušenství
- ECLASS 10.1
- 27-27-01-04
- ECLASS 11.0
- 27-27-01-04
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-01-04
- ECLASS 6.2
- 27-27-01-04
- ECLASS 8.1
- 27-27-01-04
- ETIM 4.0
- EC002544
- ETIM 5.0
- EC002544
- ETIM 6.0
- EC002544
- ETIM 7.0
- EC002544
- UNSPSC 11
- 41111916
- UNSPSC 7.0901
- 41111916
- eCl@ss 4.1
- 27-27-01-04
- eCl@ss 5.1.3
- 27-27-01-04
- eCl@ss 9.0
- 27-27-01-04
- eCl@ss 9.1
- 27-27-01-04