BML04Y4
Systém absolutního měření vzdálenosti
Typecode:
BML-S1H2-S6QC-M3FA-D0-KA00,3-S284
- Rozměr
- 14 × 13 × 40 mm
- Připojení
- Kabel s konektorem, konektor M12 × 1, 12pólový, 0,3 m, PUR
- Materiál pouzdra
- Hliník
- Rozhraní
- SSI;Analogový sin/cos (1 Vpp ± 0,35 V)
- Rozsah měření
- 997 mm
- Rozlišení
- 0,9765625 µm
- Snímací vzdálenost
- 0.01...0.35 mm
- Odchylka linearity max.
- ±7 µm
- Provozní napětí Ub
- 4,75–5,25 V DC
- Teplota prostředí
- -20...80 °C
- Směr pojezdu
- příčně k tělesu
- Kódování rozhraní
- Binární
- Schválení/konformita
-
cURus
CE
UKCA
WEEE
-
Datasheet
-
Certifikát MTTF.
-
Likvidace
Povinné příslušenství
- ECLASS 10.1
- 27-27-07-05
- ECLASS 11.0
- 27-27-07-05
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-07-05
- ECLASS 6.2
- 27-27-07-05
- ECLASS 8.1
- 27-27-07-05
- ETIM 4.0
- EC002544
- ETIM 5.0
- EC002544
- ETIM 6.0
- EC002544
- ETIM 7.0
- EC001852
- UNSPSC 11
- 41111945
- UNSPSC 7.0901
- 41111945
- eCl@ss 4.1
- 27-27-07-05
- eCl@ss 5.1.3
- 27-27-07-05
- eCl@ss 9.0
- 27-27-07-05
- eCl@ss 9.1
- 27-27-07-05