v odhlášení
- Rozhraní
- IO-Link 1.0
- Provozní napětí Ub
- 18–30,2 V DC
- Připojení (COM1)
- M12x1-Konektor, 4-pólový, A-kódovaný
- Připojení, pozice
- 8× zásuvka M12 × 1, 5pólová, A kódovaná
- Digitální vstupy
- 16× PNP, typ 2
- Vstupy/výstupy konfigurovatelné
- ne
- Dodatečná funkce
- 8 digitálních vstupů DSC (Dynamic Sensor Control)
- Součtový proud US, snímač
- 4 A
- Materiál pouzdra
- PA, průhledný
- Rozměr
- 50 × 30,8 × 115 mm
- Teplota prostředí
- -5...55 °C
- Krytí
- IP 67, našroubovaný stav
- Přenosový výkon
- COM2 (38,4 kbaud)
- Procesní datový cyklus min.
- 10 ms
- Procesní data IN
- 4 bajty
-
Datasheet
-
End of Life Announcement
-
Certifikát MTTF.
-
Likvidace
- ECLASS 10.1
- 27-24-26-02
- ECLASS 11.0
- 27-24-26-02
- ECLASS 5.1.4
- 27-24-26-02
- ECLASS 6.2
- 27-24-26-02
- ECLASS 8.1
- 27-24-26-02
- ETIM 4.0
- EC001599
- ETIM 5.0
- EC001599
- ETIM 6.0
- EC001599
- ETIM 7.0
- EC001599
- UNSPSC 11
- 39121306
- UNSPSC 7.0901
- 39121306
- eCl@ss 4.1
- 27-25-01-01
- eCl@ss 5.1.3
- 27-24-26-02
- eCl@ss 9.0
- 27-24-26-04
- eCl@ss 9.1
- 27-24-26-02