BNI0050

Přerušeno

Modul vstup/výstup s IO-Link

Typecode:

BNI IOL-302-000-Z026

Načítání...

v odhlášení
Níže naleznete vhodný alternativní produkt

Doporučená alternativa

BNI00CP

BNI IOL-302-S02-Z026

Rozhraní
IO-Link 1.0
Provozní napětí Ub
18–30,2 V DC
Připojení (COM1)
M12x1-Konektor, 4-pólový, A-kódovaný
Přípojka (zdroj napájení IN)
7/8"-Konektor, 4-pólový
Připojení, pozice
8× zásuvka M12 × 1, 5pólová, A kódovaná
Digitální vstupy
16× PNP, typ 2
Digitální výstupy
16× PNP
Vstupy/výstupy konfigurovatelné
ano
Součtový proud US, snímač
9.0 A
Součtový proud UA, aktuátor
9.0 A
Spínací proud
16× 2 A
Materiál pouzdra
Zinek, tlakový odlitek
Rozměr
68 × 32,4 × 181,5 mm
Teplota prostředí
-5...70 °C
Krytí
IP 67, našroubovaný stav
Přenosový výkon
COM2 (38,4 kbaud)
Procesní datový cyklus min.
12 ms
Procesní data IN
2 bajty
Procesní data OUT
2 bajty
Technická dokumentace
  • Datasheet

  • End of Life Announcement

  • Likvidace

Y slučovače

Seřizovací pomůcka/ nástroj

Ochranné kryty / ochranné pouzdro

Mechanické příslušenství

Napájecí zdroje Heartbeat s rozhraním IO-Link

Připojovací kabely

Propojovací kabely

T-slučovače

Napájecí zdroje pro montáž do rozvodné skříně

ECLASS 10.1
27-24-26-02
ECLASS 11.0
27-24-26-02
ECLASS 5.1.4
27-24-26-02
ECLASS 6.2
27-24-26-02
ECLASS 8.1
27-24-26-02
ETIM 4.0
EC001599
ETIM 5.0
EC001599
ETIM 6.0
EC001599
ETIM 7.0
EC001599
UNSPSC 11
39121306
UNSPSC 7.0901
39121306
eCl@ss 4.1
27-25-01-01
eCl@ss 5.1.3
27-24-26-02
eCl@ss 9.0
27-24-26-04
eCl@ss 9.1
27-24-26-02