- Rozměr
- 72 × 96 × 48 mm
- Materiál pouzdra
- Hliník, eloxovaný
- Počet spínacích míst
- 8× stříška
- Provedení
- Pružinový kontakt
- Princip činnosti
- 1-8. Spínací místo: mechanický
- Trvalý proud
- 1-8. Spínací místo: 5 A
- Jmenovité provozní napětí Ue
- 1-8. Spínací místo: 250 V AC
- Montáž
- kolmý
- Směr najíždění
- podélný, rovnoběžný se šroubovací plochou
- Rozjezdová rychlost
- 1-8. Spínací místo: 20 m/min
- Vzdálenost spínacích míst
- 8 mm
- Způsob připojení
- 1-8. Spínací místo: Pájená přípojka
- Teplota prostředí
- -5...85 °C
- Krytí
- IP 67
- Schválení/konformita
-
CE
UKCA
CCC
WEEE
-
Datasheet
-
Likvidace
- ECLASS 10.1
- 27-27-06-02
- ECLASS 11.0
- 27-27-06-02
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-06-02
- ECLASS 6.2
- 27-27-06-02
- ECLASS 8.1
- 27-27-06-02
- ETIM 4.0
- EC001829
- ETIM 5.0
- EC001829
- ETIM 6.0
- EC001829
- ETIM 7.0
- EC001829
- UNSPSC 11
- 41111900
- UNSPSC 7.0901
- 41111900
- eCl@ss 4.1
- 27-27-06-06
- eCl@ss 5.1.3
- 27-27-06-05
- eCl@ss 9.0
- 27-27-06-02
- eCl@ss 9.1
- 27-27-06-02