BNS04PW

Indukční řadové polohové spínače

Typecode:

BNS 816-B03-KHH-12-610-11

Načítání...
Materiál pouzdra
Hliník, eloxovaný
Provedení
Indukční
Princip činnosti
1-3. Spínací místo: indukční
Dosah
2 mm
Spínací frekvence
1-3. Spínací místo: 1000 Hz
Trvalý proud
1-3. Spínací místo: 0.1 A
Jmenovité provozní napětí Ue
1-3. Spínací místo: 24 V DC
Montáž
kolmý
Způsob připojení
1-3. Spínací místo: Šroubovací přípojka
Teplota prostředí
-25...70 °C
Krytí
IP 67
Schválení/konformita
CE
UKCA
WEEE
Technická dokumentace
  • Datasheet

  • Likvidace

Není k dispozici žádné doporučené příslušenství.
ECLASS 10.1
27-27-06-02
ECLASS 11.0
27-27-06-02
ECLASS 5.1.4
27-27-06-02
ECLASS 6.2
27-27-06-02
ECLASS 8.1
27-27-06-02
ETIM 4.0
EC001829
ETIM 5.0
EC001829
ETIM 6.0
EC001829
ETIM 7.0
EC001829
UNSPSC 11
41111900
UNSPSC 7.0901
41111900
eCl@ss 4.1
27-27-06-06
eCl@ss 5.1.3
27-27-06-05
eCl@ss 9.0
27-27-06-02
eCl@ss 9.1
27-27-06-02