BNS0523

Mechanické řadové polohové spínače

Typecode:

BNS 819-B06-D12-61-12-10-S4R-I

Načítání...
Materiál pouzdra
Hliník, eloxovaný
Počet spínacích míst
6× stříška
Provedení
Pružinový kontakt
Princip činnosti
1-6. Spínací místo: mechanický
Montáž
kolmý
Směr najíždění
podélný, rovnoběžný se šroubovací plochou
Rozjezdová rychlost
1-6. Spínací místo: 40 m/min
Způsob připojení
1. Spínací místo: Konektory
Teplota prostředí
-5...85 °C
Krytí
IP 67
Schválení/konformita
CE
UKCA
WEEE
Technická dokumentace
  • Datasheet

  • Likvidace

Není k dispozici žádné doporučené příslušenství.
ECLASS 10.1
27-27-06-02
ECLASS 11.0
27-27-06-02
ECLASS 5.1.4
27-27-06-02
ECLASS 6.2
27-27-06-02
ECLASS 8.1
27-27-06-02
ETIM 4.0
EC001829
ETIM 5.0
EC001829
ETIM 6.0
EC001829
ETIM 7.0
EC001829
UNSPSC 11
41111900
UNSPSC 7.0901
41111900
eCl@ss 4.1
27-27-06-06
eCl@ss 5.1.3
27-27-06-05
eCl@ss 9.0
27-27-06-02
eCl@ss 9.1
27-27-06-02