- Konstrukční řada
- F40
- Rozměr
- 60 × 10 × 60 mm
- Rozhraní
- pro analogový zesilovač
- Princip funkce
- Hlava optického snímače
- Princip funkce optický
- Vidlicová světelná závora
- Optická zvláštnost
- Světelný pruh
- Druh světla
- LED červené světlo
- Aktivní délka AL 1
- 8 mm
- Připojení
- Kabel s konektorem, M8x1-Zásuvka, 1 m, PUR
- Materiál pouzdra
- Hliník, eloxovaný černý
- Aktivní plocha, materiál
- Epoxid
- Upevnění
- Šroub M5
- Schválení/konformita
-
CE
UKCA
WEEE
-
Datasheet
-
Likvidace
Povinné příslušenství
- ECLASS 10.1
- 27-27-09-05
- ECLASS 11.0
- 27-27-09-05
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-09-05
- ECLASS 6.2
- 27-27-09-05
- ECLASS 8.1
- 27-27-09-05
- ETIM 4.0
- EC002720
- ETIM 5.0
- EC002720
- ETIM 6.0
- EC002720
- ETIM 7.0
- EC002720
- UNSPSC 11
- 39121528
- UNSPSC 7.0901
- 39121528
- eCl@ss 9.0
- 27-27-09-05
- eCl@ss 9.1
- 27-27-09-05