BOH0024
Micromote - optické senzorové hlavy
Typecode:
BOH AR-R113-010-01-S49F
v odhlášení
Níže naleznete vhodný alternativní produkt
Doporučená alternativa
BOH00F6
BOH AI-R051-035-01-S49F
- Konstrukční řada
- R113
- Rozměr
- 75 × 10 × 15 mm
- Rozhraní
- pro analogový zesilovač
- Princip funkce
- Hlava optického snímače
- Princip funkce optický
- Jednocestná světelná závora
- Optická zvláštnost
- Světelný pruh
- Druh světla
- LED červené světlo
- Aktivní délka AL 1
- 30 mm
- Dosah
- 0–200 mm
- Připojení
- Kabel s konektorem, M8x1-Zásuvka, 1 m, PUR
- Materiál pouzdra
- Hliník, eloxovaný černý
- Aktivní plocha, materiál
- PMMA
- Upevnění
- Šroub M3
- Nejmenší díl, typ.
- 0,50 mm
- Schválení/konformita
-
CE
UKCA
WEEE
-
Datasheet
-
End of Life Announcement
-
Likvidace
Povinné příslušenství
- ECLASS 10.1
- 27-27-09-05
- ECLASS 11.0
- 27-27-09-05
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-09-05
- ECLASS 6.2
- 27-27-09-05
- ECLASS 8.1
- 27-27-09-05
- ETIM 4.0
- EC002549
- ETIM 5.0
- EC002549
- ETIM 6.0
- EC002549
- ETIM 7.0
- EC002549
- UNSPSC 11
- 39121528
- UNSPSC 7.0901
- 39121528
- eCl@ss 9.0
- 27-27-09-05
- eCl@ss 9.1
- 27-27-09-05