- Konstrukční řada
- R018
- Rozměr
- 13,5 × 3 × 13 mm
- Rozhraní
- pro spínací zesilovač
- Princip funkce
- Hlava optického snímače
- Princip funkce optický
- Jednocestná světelná závora
- Charakteristika záření
- divergentní, max. 3,5°
- Druh světla
- microSPOT LED červené světlo
- Velikost světelné stopy
- Ø 10 mm při 100 mm
- Dosah
- 0 m až 500 mm
- Připojení
- Kabel s konektorem, M8x1-Zásuvka, 1 m, PUR
- Materiál pouzdra
- Hliník, eloxovaný, přírodní
- Aktivní plocha, materiál
- Sklo
- Upevnění
- Šroub M3
- Nejmenší díl, typ.
- 0.2 mm
- Schválení/konformita
-
CE
UKCA
WEEE
-
Datasheet
-
Likvidace
Povinné příslušenství
- ECLASS 10.1
- 27-27-09-05
- ECLASS 11.0
- 27-27-09-05
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-09-05
- ECLASS 6.2
- 27-27-09-05
- ECLASS 8.1
- 27-27-09-05
- ETIM 4.0
- EC002716
- ETIM 5.0
- EC002716
- ETIM 6.0
- EC002716
- ETIM 7.0
- EC002716
- UNSPSC 11
- 39121528
- UNSPSC 7.0901
- 39121528
- eCl@ss 9.0
- 27-27-09-05
- eCl@ss 9.1
- 27-27-09-05