- Konstrukční řada
- R006V
- Rozměr
- 9 x 7 x 9 mm
- Aplikace
- Vakuum (až 1 µPa)
- Rozhraní
- pro spínací zesilovač
- Princip funkce
- Hlava optického snímače
- Princip funkce optický
- Světelný snímač, energetický
- Charakteristika záření
- divergentní
- Druh světla
- LED infračervené
- Dosah
- 0–10 mm
- Připojení
- Lanka, 2 m, PTFE
- Materiál pouzdra
- Ušlechtilá ocel
- Aktivní plocha, materiál
- Epoxid
- Upevnění
-
Svorky
Lepidlo - Nejmenší díl, typ.
- 0.2 mm
- Schválení/konformita
-
CE
UKCA
WEEE
-
Datasheet
-
Likvidace
Povinné příslušenství
- ECLASS 10.1
- 27-27-09-05
- ECLASS 11.0
- 27-27-09-05
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-09-05
- ECLASS 6.2
- 27-27-09-05
- ECLASS 8.1
- 27-27-09-05
- ETIM 4.0
- EC001821
- ETIM 5.0
- EC001821
- ETIM 6.0
- EC001821
- ETIM 7.0
- EC001821
- UNSPSC 11
- 39121528
- UNSPSC 7.0901
- 39121528
- eCl@ss 9.0
- 27-27-09-05
- eCl@ss 9.1
- 27-27-09-05