- Konstrukční řada
- 18KF
- Rozměr
- Ø 18 × 81,5 mm
- Rozhraní
-
NPN Spínací kontakt (NO)
NPN Rozpínací kontakt (NC) - Princip funkce
- Optoelektronický snímač
- Princip funkce optický
- Jednocestná světelná závora (přijímač)
- Druh světla
- Infračervené světlo
- Dosah
- 0–20 m
- Připojení
- Konektory, konektor M12 × 1, 4pólový
- Materiál pouzdra
- PBT
- Aktivní plocha, materiál
- PMMA
- Provozní napětí Ub
- 10–30 V DC
- Schválení/konformita
-
CE
UKCA
cULus
WEEE - Značka
- Global
-
Datasheet
-
Certifikát MTTF.
-
Likvidace
Povinné příslušenství
- ECLASS 10.1
- 27-27-09-01
- ECLASS 11.0
- 27-27-09-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-09-01
- ECLASS 6.2
- 27-27-09-01
- ECLASS 8.1
- 27-27-09-01
- ETIM 4.0
- EC002716
- ETIM 5.0
- EC002716
- ETIM 6.0
- EC002716
- ETIM 7.0
- EC002716
- UNSPSC 11
- 39121528
- UNSPSC 7.0901
- 39121528
- eCl@ss 9.0
- 27-27-09-01
- eCl@ss 9.1
- 27-27-09-01