BOS00L5

Dostupný

BOS M18 D

Typecode:

BOS 18KW-NA-1PD-C-02

Načítání...
Konstrukční řada
18KW
Rozměr
Ø 18 × 89 mm
Rozhraní
NPN Spínací kontakt (NO)
NPN Rozpínací kontakt (NC)
Princip funkce
Optoelektronický snímač
Princip funkce optický
Světelný snímač, energetický
Charakteristika záření
divergentní
Druh světla
LED infračervené
Dosah
0–400 mm
Připojení
Kabel, 2,00 m, PVC
Materiál pouzdra
PBT
Aktivní plocha, materiál
PMMA
Provozní napětí Ub
10–30 V DC
Schválení/konformita
CE
UKCA
cULus
WEEE
Značka
Global
Technická dokumentace
  • Datasheet

  • Certifikát MTTF.

  • Likvidace

Úhlové držáky pro optoelektronické snímače

Univerzální montážní systém

Napájecí zdroje Heartbeat s rozhraním IO-Link

Připojovací kabely

Napájecí zdroje pro montáž do rozvodné skříně

ECLASS 10.1
27-27-09-03
ECLASS 11.0
27-27-09-03
ECLASS 5.1.4
27-27-09-03
ECLASS 6.2
27-27-09-03
ECLASS 8.1
27-27-09-03
ETIM 4.0
EC001821
ETIM 5.0
EC001821
ETIM 6.0
EC001821
ETIM 7.0
EC001821
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 9.0
27-27-09-03
eCl@ss 9.1
27-27-09-03