Tento produkt není v našem internetovém obchodě momentálně k dispozici. Kontaktujte nás prosím.
Žádost o kontakt
v odhlášení
Níže naleznete vhodný alternativní produkt
Doporučená alternativa
BOS02AF
BOS R090K-PU-ID11-S75
- Konstrukční řada
- 5K
- Rozměr
- 10,8 × 43,5 × 19,5 mm
- Rozhraní
- PNP Rozpínací kontakt (NC)
- Princip funkce
- Optoelektronický snímač
- Princip funkce optický
- Světelný snímač, energetický
- Charakteristika záření
- divergentní
- Druh světla
- Infračervené světlo
- Dosah
- 0–900 mm
- Připojení
- Konektory, konektor M8 × 1, 4pólový
- Materiál pouzdra
- PC PBT
- Aktivní plocha, materiál
- PMMA
- Provozní napětí Ub
- 10–30 V DC
- Schválení/konformita
-
cULus
CE
WEEE
UKCA - Značka
- Global
-
Datasheet
-
End of Life Announcement
-
Certifikát MTTF.
-
Likvidace
- ECLASS 10.1
- 27-27-09-03
- ECLASS 11.0
- 27-27-09-03
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-09-03
- ECLASS 6.2
- 27-27-09-03
- ECLASS 8.1
- 27-27-09-03
- ETIM 4.0
- EC001821
- ETIM 5.0
- EC001821
- ETIM 6.0
- EC001821
- ETIM 7.0
- EC001821
- UNSPSC 11
- 39121528
- UNSPSC 7.0901
- 39121528
- eCl@ss 9.0
- 27-27-09-03
- eCl@ss 9.1
- 27-27-09-03