- Konstrukční řada
- 64K
- Rozměr
- 25 × 69,7 × 100,4 mm
- Princip funkce
- Optoelektronický snímač
- Princip funkce optický
- Jednocestná světelná závora (vysílač)
- Charakteristika záření
- divergentní
- Druh světla
- Infračervené světlo
- Dosah
- 0–50 m
- Připojení
- Šroubovací svorky
- Materiál pouzdra
- PBT, GF30
- Aktivní plocha, materiál
- PC
- Provozní napětí Ub
- 24–60 V DC / 24–240 V AC
- Schválení/konformita
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
-
Datasheet
-
Certifikát MTTF.
-
Likvidace
Povinné příslušenství
- ECLASS 10.1
- 27-27-09-01
- ECLASS 11.0
- 27-27-09-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-09-01
- ECLASS 6.2
- 27-27-09-01
- ECLASS 8.1
- 27-27-09-01
- ETIM 4.0
- EC002716
- ETIM 5.0
- EC002716
- ETIM 6.0
- EC002716
- ETIM 7.0
- EC002716
- UNSPSC 11
- 39121528
- UNSPSC 7.0901
- 39121528
- eCl@ss 9.0
- 27-27-09-01
- eCl@ss 9.1
- 27-27-09-01