v odhlášení
Níže naleznete vhodný alternativní produkt
Doporučená alternativa
BOS02F5
BOS 6K-UI-LE10-S75
- Konstrukční řada
- 6K
- Rozměr
- 12 × 41,5 × 21,6 mm
- Rozhraní
- PNP spínací/rozpínací kontakt (NO/NC)
- Vstupní funkce
-
stejná funkce jako tlačítko
Blokování tlačítek zap/vyp - Princip funkce
- Optoelektronický snímač
- Princip funkce optický
- Jednocestná světelná závora (přijímač)
- Druh světla
- Laserové červené světlo
- Dosah
- 0–18 m
- Připojení
- Konektory, konektor M8 × 1, 4pólový
- Materiál pouzdra
- ABS
- Aktivní plocha, materiál
- PMMA
- Provozní napětí Ub
- 10–30 V DC
- Schválení/konformita
-
cULus
CE
WEEE
-
Datasheet
-
End of Life Announcement
-
Certifikát MTTF.
-
Likvidace
Povinné příslušenství
- ECLASS 10.1
- 27-27-09-01
- ECLASS 11.0
- 27-27-09-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-09-01
- ECLASS 6.2
- 27-27-09-01
- ECLASS 8.1
- 27-27-09-01
- ETIM 4.0
- EC002716
- ETIM 5.0
- EC002716
- ETIM 6.0
- EC002716
- ETIM 7.0
- EC002716
- UNSPSC 11
- 39121528
- UNSPSC 7.0901
- 39121528
- eCl@ss 9.0
- 27-27-09-01
- eCl@ss 9.1
- 27-27-09-01