- Konstrukční řada
- R81K
- Rozměr
- 15 x 48.9 x 31 mm
- Rozhraní
-
NPN Spínací kontakt (NO)
Rozpínací kontakt (NC) - Princip funkce
- Optoelektronický snímač
- Princip funkce optický
- Světelný snímač
- Druh světla
- LED červené světlo
- Velikost světelné stopy
- 18 x 18 mm při 300 mm
- Dosah
- 5...300 mm
- Připojení
- Konektory, konektor M12 × 1, 4pólový
- Materiál pouzdra
-
ABS
PMMA - Aktivní plocha, materiál
- PMMA
- Provozní napětí Ub
- 10–30 V DC
- Schválení/konformita
-
CE
cULus
UKCA
WEEE - Součástí dodávky
- Úhlové držáky
-
Datasheet
-
Certifikát MTTF.
-
Likvidace
- ECLASS 10.1
- 27-27-09-03
- ECLASS 11.0
- 27-27-09-03
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-09-03
- ECLASS 6.2
- 27-27-09-03
- ECLASS 8.1
- 27-27-09-03
- ETIM 7.0
- EC001821
- UNSPSC 11
- 39121528
- UNSPSC 7.0901
- 39121528
- eCl@ss 9.0
- 27-27-09-03
- eCl@ss 9.1
- 27-27-09-03