- Konstrukční řada
- B
- Rozměr
- 15 × 210 × 244 mm
- Aktivní okno (PL × AL)
- 160 × 200 mm
- Rozhraní
- PNP statický spínací/rozpínací kontakt (NO/NC) NPN statický spínací/rozpínací kontakt (NO/NC)
- Princip funkce
- Rámová světelná závora
- Princip funkce optický
- Jednocestná světelná závora
- Charakteristika záření
- divergentní
- Druh světla
- Infračervené světlo
- Připojení
- Konektory, konektor M8 × 1, 4pólový
- Materiál pouzdra
- Hliník, eloxovaný černý
- Aktivní plocha, materiál
- PMMA
- Provozní napětí Ub
- 15–30 V DC
- Schválení/konformita
-
CE
UKCA
WEEE
-
Datasheet
-
Likvidace
- ECLASS 10.1
- 27-27-09-11
- ECLASS 11.0
- 27-27-09-11
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-09-11
- ECLASS 6.2
- 27-27-09-11
- ECLASS 8.1
- 27-27-09-11
- ETIM 4.0
- EC002720
- ETIM 5.0
- EC002720
- ETIM 6.0
- EC002720
- ETIM 7.0
- EC002721
- UNSPSC 11
- 39121528
- UNSPSC 7.0901
- 39121528
- eCl@ss 9.0
- 27-27-09-11
- eCl@ss 9.1
- 27-27-09-11