- Rozsah měření
- −1 až 2 bar
- Přesnost
- ±0,5 % FSO BFSL
- Přetěžovací tlak
- 4 bar
- Trhací tlak
- 10 bar
- Provozní napětí Ub
- 14–30 V DC
- Analogový výstup
- Analogové napětí 0–10 V
- Připojení
- Konektory, konektor M12 × 1, 4pólový
- Procesní přípojka
- G 1/2" (DIN 3852)
- Materiál procesní přípojky
- Ušlechtilá ocel (1.4301)
- Materiál těsnicího kroužku
- FKM
- Materiál pouzdra
- Ušlechtilá ocel (1.4301)
- Teplota média
- -40...125 °C
- Teplota prostředí
- -25...85 °C
- Krytí
- IP 67
- Schválení/konformita
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
-
Datasheet
-
Certifikát MTTF.
-
Likvidace
- ECLASS 10.1
- 27-20-13-02
- ECLASS 11.0
- 27-20-13-02
- ECLASS 5.1.4
- 27-20-13-02
- ECLASS 6.2
- 27-20-13-02
- ECLASS 8.1
- 27-20-13-02
- ETIM 4.0
- EC000243
- ETIM 5.0
- EC000243
- ETIM 6.0
- EC000243
- ETIM 7.0
- EC000243
- UNSPSC 11
- 41112410
- UNSPSC 7.0901
- 41112410
- eCl@ss 4.1
- 27-20-06-16
- eCl@ss 5.1.3
- 27-20-13-02
- eCl@ss 9.0
- 27-20-13-02
- eCl@ss 9.1
- 27-20-13-02