BSP00W5

Přerušeno

Zapuštěné snímače tlaku

Typecode:

BSP M250-ZT004-A06A1A-S4-006

Načítání...

v odhlášení
Níže naleznete vhodný alternativní produkt

Doporučená alternativa

BSP00ZP

BSP M250-ZT009-P00S2B-S4-006

Rozsah měření
0 bar až 250 mbar
Přesnost
±0,18 % FSO BFSL
Přetěžovací tlak
1 bar
Trhací tlak
1.5 bar
Provozní napětí Ub
8–32 V DC
Analogový výstup
Analogový proud 4–20 mA
Připojení
Konektory, konektor M12 × 1, 4pólový
Procesní přípojka
1 1/2" Tri Clamp
Materiál procesní přípojky
Ušlechtilá ocel (1.4404)
Materiál těsnicího kroužku
bez, svařovaný
Materiál pouzdra
Ušlechtilá ocel (1.4404)
Teplota média
-10...125 °C
Teplota prostředí
-25...85 °C
Krytí
IP 69K
Schválení/konformita
CE
UKCA
WEEE
Technická dokumentace

Propojovací kabely

Napájecí zdroje Heartbeat s rozhraním IO-Link

Připojovací kabely

ECLASS 10.1
27-20-13-02
ECLASS 11.0
27-20-13-02
ECLASS 5.1.4
27-20-13-02
ECLASS 6.2
27-20-13-02
ECLASS 8.1
27-20-13-02
ETIM 4.0
EC000243
ETIM 5.0
EC000243
ETIM 6.0
EC000243
ETIM 7.0
EC000243
UNSPSC 11
41112410
UNSPSC 7.0901
41112410
eCl@ss 4.1
27-20-06-16
eCl@ss 5.1.3
27-20-13-02
eCl@ss 9.0
27-20-13-02
eCl@ss 9.1
27-20-13-02