- Princip funkce
- Ovládací ústrojí
- Komponenta
- Indukční ovládací ústrojí
- Provedení
- Indukční
- Materiál pouzdra
- Hliník, eloxovaný
- Spínací prvek
- 1-3. Spínací místo: BES 517-110
- Kabelové průchodky, počet
- 3 závitové výstupy M25
- Vačkové kroužky
- 1-3. Spínací místo: 180°
- Druh pohonu
- vpravo
- Otáčky max.
- 700 1/min
- Sledování otáček
- žádná
- Jmenovité provozní napětí Ue
- 1-3. Spínací místo: 24 V DC
- Trvalý proud
- 1-3. Spínací místo: 0.2 A
- Teplota prostředí
- -5...80 °C
- Schválení/konformita
-
CE
UKCA
CCC
WEEE
-
Datasheet
-
Likvidace
- ECLASS 10.1
- 27-27-06-03
- ECLASS 11.0
- 27-27-06-03
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-06-03
- ECLASS 6.2
- 27-27-06-03
- ECLASS 8.1
- 27-27-06-03
- ETIM 4.0
- EC000030
- ETIM 5.0
- EC000030
- ETIM 6.0
- EC000030
- ETIM 7.0
- EC000030
- UNSPSC 11
- 39121105
- UNSPSC 7.0901
- 39121105
- eCl@ss 4.1
- 27-27-06-03
- eCl@ss 5.1.3
- 27-27-06-03
- eCl@ss 9.0
- 27-27-06-03
- eCl@ss 9.1
- 27-27-06-03