BSW0056

Indukční spínací zařízení

Typecode:

BSW 816-203-06L2-PA

Načítání...
Princip funkce
Ovládací ústrojí
Komponenta
Indukční ovládací ústrojí
Provedení
Indukční
Rozměr
185 × 140 × 187 mm
Materiál pouzdra
Hliník, eloxovaný
Spínací prvek
1-6. Spínací místo: BES 517-110
Kabelové průchodky, počet
4 závitové výstupy M25
Vačkové kroužky
1-6. Spínací místo: 180°
Druh pohonu
vlevo
Otáčky max.
700 1/min
Sledování otáček
žádná
Jmenovité provozní napětí Ue
1-6. Spínací místo: 24 V DC
Trvalý proud
1-6. Spínací místo: 0.2 A
Teplota prostředí
-5...80 °C
Schválení/konformita
CE
UKCA
CCC
WEEE
Technická dokumentace
  • Datasheet

  • Likvidace

Není k dispozici žádné doporučené příslušenství.
ECLASS 10.1
27-27-06-03
ECLASS 11.0
27-27-06-03
ECLASS 5.1.4
27-27-06-03
ECLASS 6.2
27-27-06-03
ECLASS 8.1
27-27-06-03
ETIM 4.0
EC000030
ETIM 5.0
EC000030
ETIM 6.0
EC000030
ETIM 7.0
EC000030
UNSPSC 11
39121105
UNSPSC 7.0901
39121105
eCl@ss 4.1
27-27-06-03
eCl@ss 5.1.3
27-27-06-03
eCl@ss 9.0
27-27-06-03
eCl@ss 9.1
27-27-06-03