BSW006W
Spínací zařízení s bezpečnostními spínacími kontakty
Typecode:
BSW 813-495-X64-WA-06L3
- Princip funkce
- Ovládací ústrojí
- Komponenta
- Mechanické ovládací ústrojí
- Provedení
- Bezpečnost DIN EN 60204-1
- Rozměr
- 185 × 140 × 187 mm
- Materiál pouzdra
- Hliník, eloxovaný
- Spínací prvek
- 1-6. Spínací místo: BSE 85
- Materiál kontaktu
- 1-6. Spínací místo: Čisté stříbro
- Kabelové průchodky, počet
- 4 závitové výstupy M25
- Vačkové kroužky
- 1-6. Spínací místo: 180°
- Druh pohonu
- vpravo
- Otáčky max.
- 160 1/min
- Sledování otáček
- bez ztráty spínacího místa
- Jmenovité provozní napětí Ue
- 1-6. Spínací místo: 250 V AC
- Trvalý proud
- 1-6. Spínací místo: 6 A
- Teplota prostředí
- -5...80 °C
- Schválení/konformita
-
CE
UKCA
CCC
WEEE
-
Datasheet
-
Likvidace
- ECLASS 10.1
- 27-27-06-03
- ECLASS 11.0
- 27-27-06-03
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-06-03
- ECLASS 6.2
- 27-27-06-03
- ECLASS 8.1
- 27-27-06-03
- ETIM 4.0
- EC000030
- ETIM 5.0
- EC000030
- ETIM 6.0
- EC000030
- ETIM 7.0
- EC000030
- UNSPSC 11
- 39121105
- UNSPSC 7.0901
- 39121105
- eCl@ss 4.1
- 27-27-06-03
- eCl@ss 5.1.3
- 27-27-06-03
- eCl@ss 9.0
- 27-27-06-03
- eCl@ss 9.1
- 27-27-06-03