BTL0707
Magnetostrikční systémy pro snímání polohy s tyčovou konstrukcí
Typecode:
BTL7-E170-M0150-B-S32
Tento produkt není v našem internetovém obchodě momentálně k dispozici. Kontaktujte nás prosím.
Žádost o kontakt
Dostupné na vyžádání. Obraťte se na naše prodejní oddělení. Použijte prosím kontaktní formulář.
- Tvar
- Tyčová řada
- Upevnění
- Závitová příruba M18×1,5
- Materiál pouzdra
- Hliník, eloxovaný
- Snímač polohy, počet max.
- 1
- Připojení
- Konektory, M16 × 0,75, 8pólový
- Analogový výstup
- Analogový proud 20–4 mA
- Rozsah měření
- 150 mm
- Měřicí frekvence max.
- 4000 Hz
- Odchylka linearity max.
- ±50 µm
- Přesnost opakování
- ±5 µm
- Provozní napětí Ub
- 20–28 V DC
- Teplota prostředí
- -40...85 °C
- Krytí
- IP 67
- Schválení/konformita
-
CE
cULus
DNVGL
WEEE
-
Datasheet
-
Certifikát MTTF.
-
Likvidace
Povinné příslušenství
- ECLASS 10.1
- 27-27-07-03
- ECLASS 11.0
- 27-27-07-03
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-07-03
- ECLASS 6.2
- 27-27-07-03
- ECLASS 8.1
- 27-27-07-03
- ETIM 4.0
- EC002544
- ETIM 5.0
- EC002544
- ETIM 6.0
- EC002544
- ETIM 7.0
- EC001852
- UNSPSC 11
- 41112100
- UNSPSC 7.0901
- 41112100
- eCl@ss 4.1
- 27-27-07-03
- eCl@ss 5.1.3
- 27-27-07-03
- eCl@ss 9.0
- 27-27-07-03
- eCl@ss 9.1
- 27-27-07-03