BTL1500
Magnetostrikční lineární snímače polohy pro oblasti s nebezpečím výbuchu
Typecode:
BTL5-E10-M0130-B-DEXB-K15
Tento produkt není v našem internetovém obchodě momentálně k dispozici. Kontaktujte nás prosím.
Žádost o kontakt
Dostupné na vyžádání. Obraťte se na naše prodejní oddělení. Použijte prosím kontaktní formulář.
- Tvar
- Tyčová řada Ex
- Upevnění
- Závitová příruba M18×1,5
- Snímač polohy, počet max.
- 1
- Připojení
- Kabel, 15,00 m, PUR
- Analogový výstup
- Analogový proud 4–20 mA
- Rozsah měření
- 130 mm
- Rozlišení
- ≤ 0,2 µA
- Odchylka linearity max.
- ±100 µm
- Přesnost opakování
- ≤ ±0,2 µA
- Provozní napětí Ub
- 20–26 V DC
- Teplota prostředí
- -40...60 °C
- Krytí
- IP 67
- Schválení/konformita
-
CE
EAC
IECEx
KC
PESO
WEEE - Ex. kategorie
-
ATEX: 1G (EPL Ga)
IECEx: EPL Ga
-
Datasheet
-
End of Life Announcement
-
Certifikát MTTF.
-
Likvidace
Povinné příslušenství
- ECLASS 10.1
- 27-27-07-03
- ECLASS 11.0
- 27-27-07-03
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-07-03
- ECLASS 6.2
- 27-27-07-03
- ECLASS 8.1
- 27-27-07-03
- ETIM 4.0
- EC002544
- ETIM 5.0
- EC002544
- ETIM 6.0
- EC002544
- ETIM 7.0
- EC001852
- UNSPSC 11
- 41112100
- UNSPSC 7.0901
- 41112100
- eCl@ss 4.1
- 27-27-07-03
- eCl@ss 5.1.3
- 27-27-07-03
- eCl@ss 9.0
- 27-27-07-03
- eCl@ss 9.1
- 27-27-07-03