BTL1F5N

Přerušeno

Magnetostrikční systémy pro snímání polohy s profilovou konstrukcí

Typecode:

BTL6-U110-M0100-PF-S4

Načítání...

v odhlášení
Níže naleznete vhodný alternativní produkt

Doporučená alternativa

BTL3Z0E

BTL PF1400-0100-C12NL3A0-000S04

Tvar
Profilová řada
Upevnění
Upevňovací svorky
Materiál pouzdra
Hliník, eloxovaný
Snímač polohy, počet max.
1
Připojení
Konektory, M12 × 1, 4pólový
Rozhraní
IO-Link 1.1
Rozsah měření
100 mm
Měřicí frekvence max.
1000 Hz
Rozlišení
≤ 5 µm
Odchylka linearity max.
±200 µm
Přesnost opakování
≤ 30 µm
Provozní napětí Ub
18–30 V DC
Teplota prostředí
-25...70 °C
Krytí
IP 67
Schválení/konformita
CE
cULus
WEEE
Technická dokumentace

Povinné příslušenství

Řídicí tyče pro profilovou konstrukci

Mechanické příslušenství

Snímač polohy pro profilovou konstrukci

Napájecí zdroje Heartbeat s rozhraním IO-Link

Profinet

Ethernet/ IP

EtherCAT

CC-Link IE / průmyslová sběrnice

Propojovací kabely

ECLASS 10.1
27-27-07-03
ECLASS 11.0
27-27-07-03
ECLASS 5.1.4
27-27-07-03
ECLASS 6.2
27-27-07-03
ECLASS 8.1
27-27-07-03
ETIM 4.0
EC002544
ETIM 5.0
EC002544
ETIM 6.0
EC002544
ETIM 7.0
EC001852
UNSPSC 11
41112100
UNSPSC 7.0901
41112100
eCl@ss 4.1
27-27-07-03
eCl@ss 5.1.3
27-27-07-03
eCl@ss 9.0
27-27-07-03
eCl@ss 9.1
27-27-07-03