BTL2RU0
Magnetostrikční systémy pro snímání polohy s profilovou konstrukcí
Typecode:
BTL6-U101-M3000-PF-SA426-S4
v odhlášení
Níže naleznete vhodný alternativní produkt
Doporučená alternativa
BTL41ME
BTL C1 - Profil PF - IO-Link
- Tvar
- Profilová řada
- Upevnění
- Upevňovací svorky
- Materiál pouzdra
- Hliník, eloxovaný
- Snímač polohy, počet max.
- 2
- Připojení
- Konektory, M12 × 1, 4pólový
- Rozhraní
- IO-Link 1.1
- Rozsah měření
- 3000 mm
- Měřicí frekvence max.
- 250 Hz
- Rozlišení
- ≤ 5 µm
- Odchylka linearity max.
- ±0,04 % FS
- Přesnost opakování
- ≤ 30 µm
- Provozní napětí Ub
- 18–30 V DC
- Teplota prostředí
- -25...70 °C
- Krytí
- IP 67
- Schválení/konformita
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
-
Datasheet
-
End of Life Announcement
-
Certifikát MTTF.
-
Likvidace
Povinné příslušenství
- ECLASS 10.1
- 27-27-07-03
- ECLASS 11.0
- 27-27-07-03
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-07-03
- ECLASS 6.2
- 27-27-07-03
- ECLASS 8.1
- 27-27-07-03
- ETIM 4.0
- EC002544
- ETIM 5.0
- EC002544
- ETIM 6.0
- EC002544
- ETIM 7.0
- EC001852
- UNSPSC 11
- 41112100
- UNSPSC 7.0901
- 41112100
- eCl@ss 4.1
- 27-27-07-03
- eCl@ss 5.1.3
- 27-27-07-03
- eCl@ss 9.0
- 27-27-07-03
- eCl@ss 9.1
- 27-27-07-03