BTL346H
Magnetostrikční lineární snímače polohy pro oblasti s nebezpečím výbuchu
Typecode:
BTL7-E504-M1400-TB2-NEX-S32
- Tvar
- Tyčová řada
- Upevnění
- Závitová příruba M18×1,5
- Materiál pouzdra
- Hliník, eloxovaný
- Snímač polohy, počet max.
- 1
- Připojení
- Konektory, M16 × 0,75, 8pólový
- Připojení 1
- M16×0,75, 8-pólový
- Připojení 2
- M16×0,75, 8-pólový
- Analogový výstup
- 2× analogový, proud 4–20 mA
- Rozsah měření
- 1400 mm
- Měřicí frekvence max.
- 250 Hz
- Odchylka linearity max.
- ±0,04 % FS
- Přesnost opakování
- ±5 µm
- Provozní napětí Ub
- 10–30 V DC
- Teplota prostředí
- -40...60 °C
- Krytí
- IP 67
- Schválení/konformita
-
CE
UKCA
IECEx
WEEE - Ex. kategorie
-
ATEX: 3G (EPL Gc)
ATEX: 2D (EPL Db)
IECEx: EPL Gc
IECEx: EPL Db
-
Datasheet
-
Certifikát MTTF.
-
Likvidace
Povinné příslušenství
- ECLASS 10.1
- 27-27-07-03
- ECLASS 11.0
- 27-27-07-03
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-07-03
- ECLASS 6.2
- 27-27-07-03
- ECLASS 8.1
- 27-27-07-03
- ETIM 4.0
- EC002544
- ETIM 5.0
- EC002544
- ETIM 6.0
- EC002544
- ETIM 7.0
- EC001852
- UNSPSC 11
- 41112100
- UNSPSC 7.0901
- 41112100
- eCl@ss 4.1
- 27-27-07-03
- eCl@ss 5.1.3
- 27-27-07-03
- eCl@ss 9.0
- 27-27-07-03
- eCl@ss 9.1
- 27-27-07-03