BUS006P
Ultrazvukové snímače s analogovým výstupem
Typecode:
BUS G30E0-XB-15/150-EP02-S
Tento produkt není v našem internetovém obchodě momentálně k dispozici. Kontaktujte nás prosím.
Žádost o kontakt
v odhlášení
- Tvar
- Ø 30 mm
- Analogový výstup
- Analogový proud 4–20 mA
- Připojení
- Kabel, 2 m, PVC
- Materiál pouzdra
- Ušlechtilá ocel (1.4404)
- Aktivní plocha, materiál
- Ušlechtilá ocel (1.4404)
- Dosah
- 150–2 000 mm
- Schválení/konformita
-
CE
EHEDG
WEEE - Teplota prostředí
- -20...70 °C
- Krytí
- IP 69K
- Přesnost opakování
- 0,2 % FS
- Provozní napětí Ub
- 20–30 V DC
-
Datasheet
-
End of Life Announcement
-
Certifikát MTTF.
-
Likvidace
- ECLASS 10.1
- 27-27-08-04
- ECLASS 11.0
- 27-27-08-04
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-08-04
- ECLASS 6.2
- 27-27-08-04
- ECLASS 8.1
- 27-27-08-04
- ETIM 4.0
- EC001846
- ETIM 5.0
- EC001846
- ETIM 6.0
- EC001846
- ETIM 7.0
- EC001846
- UNSPSC 11
- 41111916
- UNSPSC 7.0901
- 41111916
- eCl@ss 4.1
- 27-27-08-04
- eCl@ss 5.1.3
- 27-27-08-04
- eCl@ss 9.0
- 27-27-08-04
- eCl@ss 9.1
- 27-27-08-04