Kamery USB 2.0
Typecode:
BVS CA-IGC
Předchozí označení Matrix Vision :
mvBlueFOX-IGC
Žádost o kontakt
- Provedení
- Průmyslová kamera
- Rozhraní
- USB 2.0
- Digitální vstupy
- PNP galvanicky oddělený
- Digitální výstupy
- PNP galvanicky oddělený
- Připojení objektivu
- žádný
- Formáty obrázků
-
Bayer8
Bayer10
Mono8
Mono10 - Materiál pouzdra
- Hliník, práškovaný, lakovaný
- Rozměr
- 35 x 33 x 25 mm
- Provozní napětí Ub
- 4,75–5,25 V DC
- Teplota prostředí
- 5...55 °C
- Schválení/konformita
-
CE
UKCA
WEEE - Krytí
- IP 40
-
Datasheet
-
Certifikát MTTF.
-
Likvidace