BES05N6

Dostupný

S-BES Q40 HT

Typecode:

BES Q40KG-X20F-SZ03

Načítání...
Doporučené příslušenství
Rozměr
40 × 40 × 66,6 mm
Tvar
40x40
Montáž
nelícující
Dosah
20 mm
Spínací výstup
pro spínací zesilovač
Spínací frekvence
100 Hz
Materiál pouzdra
Ušlechtilá ocel
Aktivní plocha, materiál
LCP
Připojení
Konektory, konektor LEMO – speciální konektor, 2pólový
Provozní napětí Ub
10–30 V DC
Teplota prostředí
0...230 °C
Krytí
IP 50
Schválení/konformita
CE
WEEE
UKCA
Technická dokumentace
  • Datasheet

  • Certifikát MTTF.

  • Likvidace

Povinné příslušenství

Zesilovač signálu