BES05WY

Dostupný

S-BES M S

Typecode:

BES M18EH1-L01C80B-S04G-L04

Načítání...
Doporučené příslušenství
Special characteristics
Washdown Plus
Washdown
Rozměr
Ø 18 × 66 mm
Tvar
M18 × 1
Montáž
kvazilícující
Dosah
0,5–8 mm
Rozhraní
IO-Link 1.1
Spínací výstup
Dvojčinný spínací kontakt / rozpínací kontakt (NO/NC); PNP / NPN / dvojčinný spínací kontakt / rozpínací kontakt (NO/NC)
Spínací frekvence
700 Hz
Materiál pouzdra
Ušlechtilá ocel (1.4404)
Aktivní plocha, materiál
PBT
Připojení
Konektory, konektor M12 × 1, 4pólový
Provozní napětí Ub
10–30 V DC
Teplota prostředí
-40...85 °C
Krytí
IP 68, IP 69K
Schválení/konformita
CE
UKCA
cULus
Ecolab
WEEE
Secondary features
Identification
Device Discovery
Switching Profiles
Signal Quality Monitoring
External Signal Blanking
Signal Delay
Signal Speed Monitor
Switching Counter
Basic Statistics
Logic Blocks
Operating Hours Counter
Boot Cycle Counter
Voltage and Current Monitoring
Extreme Environment Status
Storage Usage Monitoring
Variant Configuration
Pin Assignment
Secondary features for condition monitoring
Vibration monitoring
Inclination monitoring and installation aid
Internal temperature monitoring
Internal humidity detection