BIP002E

S-BIP L

Typecode:

BIP LD2-T017-01-EP02

Načítání...
Rozměr
35 × 35 × 31 mm
Tvar
pravoúhlá konstrukce
Připojení
Kabel, 2,00 m, PUR
Kabel, stínění
ne
Materiál pouzdra
PA
Rozsah měření
0–17 mm
Rozhraní
IO-Link 1.1
Přesnost opakování podle BWN
±50.0 µm
Odchylka linearity max.
±250 µm
Provozní napětí Ub
18–30 V DC
Teplota prostředí
-25...70 °C
Krytí
IP 67
Schválení/konformita
CE
UKCA
cURus
WEEE
Technická dokumentace
  • Datasheet

  • Certifikát MTTF.

  • Likvidace

Profinet

Ethernet/ IP

EtherCAT

CC-Link IE / průmyslová sběrnice

Mechanické příslušenství

ECLASS 10.1
27-27-07-02
ECLASS 11.0
27-27-07-02
ECLASS 5.1.4
27-27-07-02
ECLASS 6.2
27-27-07-02
ECLASS 8.1
27-27-07-02
ETIM 4.0
EC001818
ETIM 5.0
EC001818
ETIM 6.0
EC001818
ETIM 7.0
EC001818
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-07-02
eCl@ss 5.1.3
27-27-07-02
eCl@ss 9.0
27-27-07-02
eCl@ss 9.1
27-27-07-02