BIP0001

Indukční snímače polohy

Typecode:

BIP AD0-B014-01-EP02

Tento produkt není v našem internetovém obchodě momentálně k dispozici. Kontaktujte nás prosím.

Žádost o kontakt

Dostupné na vyžádání. Obraťte se na naše prodejní oddělení. Použijte prosím kontaktní formulář.

Doporučená alternativa

BIP001U

BIP AD2-T017-01-EB02

Rozměr
35 × 35 × 31 mm
Tvar
pravoúhlá konstrukce
Připojení
Kabel, 2,00 m, PUR
Kabel, stínění
ne
Materiál pouzdra
PA
Rozsah měření
0–14 mm
Analogový výstup
Analogové napětí 0–10 V
Výstupní charakteristika
nastavitelný
Přesnost opakování podle BWN
±80 µm
Odchylka linearity max.
±250 µm
Provozní napětí Ub
15–30 V DC
Teplota prostředí
-25...70 °C
Krytí
IP 67
Schválení/konformita
CE
UKCA
cURus
WEEE
Technická dokumentace
  • Datasheet

  • Certifikát MTTF.

  • Likvidace

Není k dispozici žádné doporučené příslušenství.
ECLASS 10.1
27-27-07-02
ECLASS 11.0
27-27-07-02
ECLASS 5.1.4
27-27-07-02
ECLASS 6.2
27-27-07-02
ECLASS 8.1
27-27-07-02
ETIM 4.0
EC001818
ETIM 5.0
EC001818
ETIM 6.0
EC001818
ETIM 7.0
EC001818
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-07-02
eCl@ss 5.1.3
27-27-07-02
eCl@ss 9.0
27-27-07-02
eCl@ss 9.1
27-27-07-02