BIP000R

Dostupný

S-BIP E

Typecode:

BIP ED2-B133-03-S75

Načítání...
Rozměr
149,5 × 21 × 22 mm
Tvar
pravoúhlá konstrukce
Připojení
Konektory, konektor M8 × 1, 4pólový
Materiál pouzdra
PBT
Rozsah měření
0–133 mm
Analogový výstup
Analogové napětí 0–10 V Analogový proud 4–20 mA
Výstupní charakteristika
nastavitelný
Přesnost opakování podle BWN
±80 µm
Odchylka linearity max.
±400 µm
Provozní napětí Ub
16–30 V DC
Teplota prostředí
-25...85 °C
Krytí
IP 67
Schválení/konformita
CE
UKCA
cURus
WEEE
Technická dokumentace
  • Datasheet

  • Certifikát MTTF.

  • Likvidace

Mechanické příslušenství

Upínací držáky bez pevného dorazu

ECLASS 10.1
27-27-07-02
ECLASS 11.0
27-27-07-02
ECLASS 5.1.4
27-27-07-02
ECLASS 6.2
27-27-07-02
ECLASS 8.1
27-27-07-02
ETIM 4.0
EC001818
ETIM 5.0
EC001818
ETIM 6.0
EC001818
ETIM 7.0
EC001818
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-07-02
eCl@ss 5.1.3
27-27-07-02
eCl@ss 9.0
27-27-07-02
eCl@ss 9.1
27-27-07-02