BAW000P

S-BAW M

Typecode:

BAW M08EI-UAD15B-BP00,5-GS04

Načítání...
Rozměr
Ø 8 × 51,5 mm
Tvar
M8 × 1
Montáž
lícující montáž
Dosah
0,5–1,5 mm
Analogový výstup
Analogové napětí 0–10 V
Výstupní charakteristika
klesající při přiblížení
Mezní frekvence −3 dB
1000 Hz
Přesnost opakování podle BWN
±8 µm
Odchylka linearity max.
±30 µm
Materiál pouzdra
Ušlechtilá ocel
Aktivní plocha, materiál
PBT
Připojení
Kabel s konektorem, konektor M12 × 1, 3pólový, 0,50 m, PUR
Provozní napětí Ub
15–30 V DC
Teplota prostředí
-10...70 °C
Krytí
IP 67
Schválení/konformita
CE
UKCA
cULus
WEEE
Technická dokumentace
  • Datasheet

  • Certifikát MTTF.

  • Likvidace

Není k dispozici žádné doporučené příslušenství.
ECLASS 10.1
27-27-08-02
ECLASS 11.0
27-27-08-02
ECLASS 5.1.4
27-27-08-02
ECLASS 6.2
27-27-08-02
ECLASS 8.1
27-27-08-02
ETIM 4.0
EC001818
ETIM 5.0
EC001818
ETIM 6.0
EC001818
ETIM 7.0
EC001818
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-08-02
eCl@ss 5.1.3
27-27-08-02
eCl@ss 9.0
27-27-08-02
eCl@ss 9.1
27-27-08-02