BAW0011

Dostupný

S-BAW M

Typecode:

BAW M12ME-UAD50B-BP01

Načítání...
Doporučené příslušenství
Rozměr
Ø 12 × 30 mm
Tvar
M12 × 1
Montáž
kvazilícující
Dosah
1–5 mm
Analogový výstup
Analogové napětí 0–10 V
Analogová teplota
Výstupní charakteristika
klesající při přiblížení
Mezní frekvence −3 dB
1000 Hz
Přesnost opakování podle BWN
±10 µm
Odchylka linearity max.
±160 µm
Materiál pouzdra
Mosaz, poniklovaný
Aktivní plocha, materiál
PA 12
Připojení
Kabel, 1,00 m, PUR
Provozní napětí Ub
15–30 V DC
Teplota prostředí
0...60 °C
Krytí
IP 67
Schválení/konformita
CE
UKCA
cULus
WEEE
Technická dokumentace
  • Datasheet

  • Certifikát MTTF.

  • Likvidace

Univerzální montážní systém

ECLASS 10.1
27-27-08-02
ECLASS 11.0
27-27-08-02
ECLASS 5.1.4
27-27-08-02
ECLASS 6.2
27-27-08-02
ECLASS 8.1
27-27-08-02
ETIM 4.0
EC001818
ETIM 5.0
EC001818
ETIM 6.0
EC001818
ETIM 7.0
EC001818
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-08-02
eCl@ss 5.1.3
27-27-08-02
eCl@ss 9.0
27-27-08-02
eCl@ss 9.1
27-27-08-02