4.022,60 CZK
Ceníková cena
Z technických důvodů nelze v současné době ze serveru získat vaše individuální podmínky. Výpočet ceny se proto vztahuje k ceníkovým cenám. Přijmeme vaši objednávku. Jakmile bude možné načíst vaše podmínky, bude vytvořena faktura s vaší cenou a zaslána vám e-mailem. Platba je proto v současné době možná pouze na fakturu.
Dostupnost
Načítání...
Ihned k dispozici (>50ks.)
- Rozměr
- Ø 18 × 65 mm
- Tvar
- M18 × 1
- Montáž
- lícující montáž
- Dosah
- 1–5 mm
- Analogový výstup
- Analogové napětí 0–10 V
- Výstupní charakteristika
- klesající při přiblížení
- Mezní frekvence −3 dB
- 500 Hz
- Přesnost opakování podle BWN
- ±8 µm
- Odchylka linearity max.
- ±120 µm
- Materiál pouzdra
- Mosaz, poniklovaný
- Aktivní plocha, materiál
- PBT
- Připojení
- Konektory, konektor M12 × 1, 3pólový
- Provozní napětí Ub
- 15–30 V DC
- Teplota prostředí
- -10...70 °C
- Krytí
- IP 67
- Schválení/konformita
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
-
Datasheet
-
Certifikát MTTF.
-
Likvidace
- ECLASS 10.1
- 27-27-08-02
- ECLASS 11.0
- 27-27-08-02
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-08-02
- ECLASS 6.2
- 27-27-08-02
- ECLASS 8.1
- 27-27-08-02
- ETIM 4.0
- EC001818
- ETIM 5.0
- EC001818
- ETIM 6.0
- EC001818
- ETIM 7.0
- EC001818
- UNSPSC 11
- 41111926
- UNSPSC 7.0901
- 41111926
- eCl@ss 4.1
- 27-27-08-02
- eCl@ss 5.1.3
- 27-27-08-02
- eCl@ss 9.0
- 27-27-08-02
- eCl@ss 9.1
- 27-27-08-02