BES03ZR

Dostupný

S-BES G S

Typecode:

BES G03ED-NSC10B-EP02

Načítání...
Rozměr
Ø 3 × 27 mm
Tvar
D3,0
Montáž
lícující montáž
Dosah
1 mm
Spínací výstup
NPN spínací kontakt (NO)
Spínací frekvence
3 500 Hz
Materiál pouzdra
Ušlechtilá ocel
Aktivní plocha, materiál
PBT
Připojení
Kabel, 2,00 m, PUR
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
Upínací držáky bez pevného dorazu