BES00JA

Dostupný

Indukční bezdotykové spínače

Typecode:

BES 516-3007-G-E4-C-S4-00,3

Načítání...
Rozměr
Ø 4 × 27 mm
Tvar
D4,0
Montáž
lícující montáž
Dosah
1,5 mm
Spínací výstup
PNP spínací kontakt (NO)
Spínací frekvence
5 000 Hz
Materiál pouzdra
Ušlechtilá ocel
Aktivní plocha, materiál
PBT
Připojení
Kabel s konektorem, konektor M12 × 1, 4pólový, 0,30 m, PUR
Provozní napětí Ub
10–30 V DC
Teplota prostředí
-25...70 °C
Krytí
IP 67
Schválení/konformita
CE
UKCA
cULus
WEEE
Technická dokumentace
  • Datasheet

  • Likvidace

Upínací držáky bez pevného dorazu