BES00JR

Dostupný

S-BES G S

Typecode:

BES 516-3008-E4-C-PU-05

Načítání...
Rozměr
Ø 4 × 27 mm
Tvar
D4,0
Montáž
lícující montáž
Dosah
0,8 mm
Spínací výstup
NPN spínací kontakt (NO)
Spínací frekvence
5 000 Hz
Materiál pouzdra
Ušlechtilá ocel
Aktivní plocha, materiál
PBT
Připojení
Kabel, 5,00 m, PUR
Provozní napětí Ub
10–30 V DC
Teplota prostředí
-25...70 °C
Krytí
IP 67
Schválení/konformita
cULus
CE
UKCA
WEEE
Technická dokumentace
  • Datasheet

  • Likvidace

Upínací držáky bez pevného dorazu