BES05Y1

Dostupný

S-BES M MF

Typecode:

BES M18MI-PSC50A-S04G-W09

Načítání...
Rozměr
Ø 18 × 66 mm
Tvar
M18 × 1
Montáž
lícující montáž
Dosah
5 mm
Spínací výstup
PNP spínací kontakt (NO)
Spínací frekvence
1 000 Hz
Materiál pouzdra
Mosaz, povlakovaný, PTFE
Aktivní plocha, materiál
PBT, PTFE povlak
Připojení
Konektory, konektor M12 × 1, 3pólový
Provozní napětí Ub
10–30 V DC
Teplota prostředí
-40...85 °C
Odolný vůči působení magnetického pole
odolný vůči působení magnetického pole (AC/DC)
Krytí
IP 67
IP 68
Schválení/konformita
CE
UKCA
cULus
WEEE
Dodatečné vlastnosti
Faktor 1
rozšířený teplotní rozsah
Odolný při svařování (magnetické pole 100 kA/m)
Pouzdro odolné proti odstřikujícím kapkám při svařování