BES03ZJ

Dostupný

S-BES M M

Typecode:

BES M04EC-NSC10B-EP02

Načítání...
Rozměr
Ø 4 × 22 mm
Tvar
M4 × 0,5
Montáž
lícující montáž
Dosah
1 mm
Spínací výstup
NPN spínací kontakt (NO)
Spínací frekvence
3 500 Hz
Materiál pouzdra
Ušlechtilá ocel
Aktivní plocha, materiál
PBT
Připojení
Kabel, 2,00 m, PUR