BES00L6

S-BES M M

Typecode:

BES 516-3023-E4-C-PU-02

Načítání...
Rozměr
Ø 5 × 27 mm
Tvar
M5 × 0,5
Montáž
lícující montáž
Dosah
0,8 mm
Spínací výstup
NPN rozpínací kontakt (NC)
Spínací frekvence
5 000 Hz
Materiál pouzdra
Ušlechtilá ocel
Aktivní plocha, materiál
PBT
Připojení
Kabel, 2,00 m, PUR
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
Matice

Napájecí zdroje Heartbeat s rozhraním IO-Link

Elektrické příslušenství