BES051H

Dostupný

S-BES G S

Typecode:

BES G06E60-POC15B-EP01-GS49

Načítání...
Rozměr
Ø 6,5 × 6 mm
Tvar
D6,5
Montáž
lícující montáž
Dosah
1,5 mm
Spínací výstup
PNP rozpínací kontakt (NC)
Spínací frekvence
3 000 Hz
Materiál pouzdra
Ušlechtilá ocel
Aktivní plocha, materiál
PBT
Připojení
Kabel s konektorem, konektor M8 × 1, 3pólový, 1,00 m, PUR
Provozní napětí Ub
10–30 V DC
Teplota prostředí
-25...70 °C
Krytí
IP 67
Schválení/konformita
CE
cULus
WEEE
Technická dokumentace
  • Datasheet

  • Likvidace

Upínací držáky bez pevného dorazu