BES03P9
Indukční bezdotykové spínače
Typecode:
BES 516-324-G-E4-C-S49-00,8
2.012,60 CZK
Ceníková cena
Z technických důvodů nelze v současné době ze serveru získat vaše individuální podmínky. Výpočet ceny se proto vztahuje k ceníkovým cenám. Přijmeme vaši objednávku. Jakmile bude možné načíst vaše podmínky, bude vytvořena faktura s vaší cenou a zaslána vám e-mailem. Platba je proto v současné době možná pouze na fakturu.
Dostupnost
Načítání...
23 ks.
- Rozměr
- Ø 8 × 30 mm
- Tvar
- M8 × 1
- Montáž
- lícující montáž
- Dosah
- 2 mm
- Spínací výstup
- PNP spínací kontakt (NO)
- Spínací frekvence
- 1 500 Hz
- Materiál pouzdra
- Ušlechtilá ocel
- Aktivní plocha, materiál
- PBT
- Připojení
- Kabel s konektorem, konektor M8 × 1, 3pólový, 0,80 m, PUR
- Provozní napětí Ub
- 10–30 V DC
- Teplota prostředí
- -25...70 °C
- Krytí
- IP 68
- Schválení/konformita
-
cULus
CE
WEEE
-
Datasheet
-
Likvidace
- ECLASS 10.1
- 27-27-01-01
- ECLASS 11.0
- 27-27-01-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-01-01
- ECLASS 6.2
- 27-27-01-01
- ECLASS 8.1
- 27-27-01-01
- ETIM 4.0
- EC002714
- ETIM 5.0
- EC002714
- ETIM 6.0
- EC002714
- ETIM 7.0
- EC002714
- UNSPSC 11
- 41111926
- UNSPSC 7.0901
- 41111926
- eCl@ss 4.1
- 27-27-01-01
- eCl@ss 5.1.3
- 27-27-01-01
- eCl@ss 9.0
- 27-27-01-01
- eCl@ss 9.1
- 27-27-01-01