BES00C6

Indukční bezdotykové spínače

Typecode:

BES M08EE-NSC15B-S04G-003

Načítání...
Rozměr
Ø 8 × 43 mm
Tvar
M8 × 1
Montáž
lícující montáž
Dosah
1,5 mm
Spínací výstup
NPN spínací kontakt (NO)
Spínací frekvence
1 000 Hz
Materiál pouzdra
Ušlechtilá ocel
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
Matice

Univerzální montážní systém

Připojovací kabely

Propojovací kabely

Elektrické příslušenství